Publikovat produkty
Sofiero Curved bench Ø 1400
Sofiero Curved bench Ø 1400
    HAGS
    Archivovány

    Sofiero Curved bench Ø 1400

    Combine it with the round table, or use it to create curves in longer seating arrangements. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Specifikace
    • 8074171 Tan / Galv 45 ° 8074174 Bark Brown / Black 45 °
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCurved_bench_Sofiero_Detached_O_1400
    • Skupina výrobkůOutdoor Furniture
    • Skupina produktůSofiero
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Název OmniClassBenches

    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (128)
    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (28)
    3.3 z 5 hvězdiček 3.3 (19)