Publikovat produkty
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Archivovány

    Sofiero Curved bench Ø 800

    Use four of these to create a circular seating area with an internal diameter of 800mm, or create any length of seating with 90 degree curves. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Specifikace
    • 8074140 Tan / Galv 90 ° 8074142 Bark Brown / Black 90 °
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCurved_bench_Sofiero_Detached_O_800
    • Skupina výrobkůOutdoor Furniture
    • Skupina produktůSofiero
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Název OmniClassBenches