Publikovat produkty
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Archivovány

    Sofiero Curved bench Ø 800

    The smallest module of the Smart series can be used as a stool with the 600mm round table or to connect several benches. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Specifikace
    • 8074136 Tan / Galv 45 ° 8074137 Bark Brown / Black 45 °
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCurved_stool_Sofiero_Detached_O_800
    • Skupina výrobkůOutdoor Furniture
    • Skupina produktůSofiero
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 17
    • Název OmniClassResidential Stools