Publikovat produkty
Litter Bin Rosen 40L
Litter Bin Rosen 40L
Litter Bin Rosen 40L
Litter Bin Rosen 40L
    HAGS
    Archivovány

    Litter Bin Rosen 40L

    Rosen is a robust and functional wastebasket that, with its stylish design, fits in most environments. The Rosen´s slanted lid makes it difficult to place, for example, bottles and cans on it, but is also a beautiful detail together with the solid opening handle. The rose, which has a completely hidden bag, is also very user-friendly from a work environment point of view as it opens with a simple hand grip and emptying does not require any heavy lifting. The rose can be used both as a litter bin and a dog latrine and is available as standard in black and hot-dip galvanized versions, but can be offered in other colors.

    Choose from

    Post Fitting

    Free Standing

    Specifikace
    • 8049774 40L Black – Post Fitting

      8049776 40L Galvanised – Post Fitting

      8059337 40L Black –Free Standing

      8059336 40L Galvanised –Free Standing

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalitter-bin-rosen
    • Skupina výrobkůOutdoor Furniture
    • Skupina produktůLitter bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)630
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)290
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)19
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Odpad a recyklace
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-11 27 00
    • Název OmniClassLandscaping

    Podobné produkty

    4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (28)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (26)
    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (47)
    3.3 z 5 hvězdiček 3.3 (19)