Publikovat produkty
Litter Bin Sergel Freestanding
Litter Bin Sergel Freestanding
    HAGS
    Archivovány

    Litter Bin Sergel Freestanding

    Sergel's large capacity combined with the beautiful shape has made it very popular in urban environments. The wide and low opening makes it possible to also throw bulky waste such as pizza boxes, but makes it difficult for larger birds to sit on the edge. The door is opened with a standard triangular key and the completely hidden sack is easily released without unnecessary lifting. The embossed pattern in the door provides both a beautiful surface while preventing postering. If necessary, the desired text or logo can be laser cut into the upper edge of the door. Sergel is available as standard in black or hot-dip galvanized, but can also be offered in other colours. Design: Janne Wickelgren

    Specifikace
    • 8000109 140 L
      Black – Free Standing

      8000111 140 L
      Galvanised – Free Standing

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatrash_outdoor_recycling
    • Skupina výrobkůOutdoor Furniture
    • Skupina produktůLitter bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1220
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálBeton
    • Čistá hmotnost (kg)168
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Odpad a recyklace
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-11 27 00
    • Název OmniClassLandscaping

    Podobné produkty

    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (45)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (26)
    3.4 z 5 hvězdiček 3.4 (34)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (76)