Publikovat produkty
Hakron Boutanker-P 8.8

Hakron Boutanker-P 8.8

The Boutanker transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaboutankers-8_8-P
  • Skupina výrobkůboutankers
  • Skupina produktůboutankers-P
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)36
  • Šířka (mm)16
  • Hloubka (mm)16
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.08
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Popis Uniclass 2015Reinforcement
  • Kód CSI MasterFormat 201403 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Název OmniClassReinforcement Accessories

Dostupnost regionu

Evropa