Číslo položky: | comax_stekkenbakken_N |
---|---|
Výrobce: | Hakron |
Kategorie produktu: | Comax |
Skupina produktu: | N |
Šířka (mm): | 240 |
Výška (mm): | 150 |
Hloubka (mm): | 1250 |
Datum publikování: | 2017-04-11 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.hakron.eu/bim.php?searchtxt=comax |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/hakron/product/comax_stekkenbakken_n
Materiál hlavní: | Steel |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Netherlands |
Vyrobeno: | Netherlands |
BIMobject kategorie: | Stavební materiály - Výztuhy |
---|---|
IFC klasifikace: | Object |
Uniclass 1.4 Kód: | JE3 |
Uniclass 1.4 Popis: | Reinforcement |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-97-72 |
Uniclass 2.0 Popis: | Reinforcement |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_20_96_71 |
Uniclass 2015 Popis: | Reinforcement |
NBS Reference Kód: | 97-72 |
NBS Reference Popis: | Reinforcement |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 03 21 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Reinforcement Bars |
Číslo OmniClass: | 23-13 31 21 11 21 |
Název OmniClass: | Reinforcement Accessories |
BIMobject®