Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Comax QD Cuttings Tray (Reinforcement Systems)

Číslo položky: comax_stekkenbakken_QD
Výrobce: Hakron
Kategorie produktu: Comax
Skupina produktu: QD
Šířka (mm): 240
Výška (mm): 150
Hloubka (mm): 1250
Datum publikování: 2017-04-11
Číslo vydání: 1
Typ: Sestavit (několik objektů)
Stáhnout (2)
Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons.
The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged.

The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Netherlands
Vyrobeno: Netherlands

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Výztuhy
IFC klasifikace: Object
Uniclass 1.4 Kód: JE3
Uniclass 1.4 Popis: Reinforcement
Uniclass 2.0 Kód: PR-97-72
Uniclass 2.0 Popis: Reinforcement
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Popis: Reinforcement
NBS Reference Kód: 97-72
NBS Reference Popis: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
Číslo OmniClass: 23-13 31 21 11 21
Název OmniClass: Reinforcement Accessories
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®