Publikovat produkty
Hakron Comax X stekkenbak

Hakron Comax X stekkenbak

Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons. The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged. The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacomax_stekkenbakken_X
  • Skupina výrobkůComax
  • Skupina produktůX
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-12-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Popis Uniclass 2015Reinforcement
  • Kód CSI MasterFormat 201403 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Název OmniClassReinforcement Accessories

Dostupnost regionu

Evropa