Publikovat produkty
Hakron HEV dwarskrachtdeuvel

Hakron HEV dwarskrachtdeuvel

The dowel are horizontal rods or rod that prevents than prevents deformation (bending) of the dowels in the concrete (splitting action). The specially integrated compression reinforcement ensures perfect distribution of the pressure load (see special dowel catalog). For further information, special documentation on request. For the dowels is computational software in accordance with Euro 2 code is available.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadeuvel_hev
  • Skupina výrobkůShear dowels
  • Skupina produktůHEV
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2017-04-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)20
  • Šířka (mm)150
  • Hloubka (mm)20
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.38
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy