Publikovat produkty
Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)

    Hakron DFI Element (floor)

    DFI lost formwork to application of dilatation within junctions. DFI is used in floor dilatations that being made waterproof by adding rubber strip (e.g. Elaflex strip (D).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadfi_element_vloer
    • Skupina výrobkůDFI
    • Skupina produktůDFI
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-04-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)2250
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)16.36
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Popis Uniclass 2015Reinforcement
    • Kód CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Název OmniClassReinforcement Accessories

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Lucembursko
    Německo
    Nizozemsko
    Velká Británie