Publikovat produkty
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix

    Hakron Threaded sleeve with Clip-fix

    Metal wire sleeves for B15 (on request B20 and B26). Available in any desired length. To be mounted in combination with the revolutionary Clip-fix in floors or using a B15 plastic nail plate to formwork. When used in flooring, the threaded sleeve at the upper side is provided with a red stop with tag pin and a red sealing plug at the bottom. The parts required for your application must be explicitly ordered.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadraadhuls-clip-fix
    • Skupina výrobkůThreaded sleeve
    • Skupina produktůThreaded sleeve
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.04
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy
    • Kód CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Číslo OmniClass23-13 21 21 11 11
    • Název OmniClassContinuous Joint Reinforcing

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Lucembursko
    Německo
    Nizozemsko
    Velká Británie