Publikovat produkty
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit

    Hakron DTS support unit

    DTF- / DTF-bearing units form invisible joints between concrete double-T-beams and load-bearing beams. They belong to the systems Invisible Connections are called. DTF- / DTF-bearing units are used in particular in car parks and large halls, where clarity and long spans are desired.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadts
    • Skupina výrobkůDT
    • Skupina produktůDTS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)155
    • Šířka (mm)55
    • Hloubka (mm)455
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Lucembursko
    Německo
    Nizozemsko
    Velká Británie