Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
hakron/products/292e729e-9d56-48b0-b5df-8e4281a5d68c
Domov
Kategorie
Stavební materiály
Výztuhy
Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8
Není k dispozici v Spojené státy
Hakron Nederland B.V.
Sledovat
Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8
Anchoring element for placing HSB-elements or frames. Available in a variety of sizes in electroplating and hot dip galvanized. To prevent damage while setting its matching element rubbers available.
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
elementverankering
Skupina výrobků
Element Anchoring
Skupina produktů
element anchor
Typ
Sestavit (několik objektů)
Datum zveřejnění
2017-05-10
Číslo vydání
1
Výška (mm)
40
Šířka (mm)
14
Hloubka (mm)
40
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.hakron.nl/producten/gevelsluitingsmaterialen/verankering/5095021010-elementverankering-22-x-240---60x8---slobgat-65x13---tv
Související
Související
Hlavní materiál
Ocel
Navrženo v
Nizozemsko
Vyrobeno v
Nizozemsko
Čistá hmotnost (kg)
0.9
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Stavební materiály - Výztuhy
Dostupnost regionu
Evropa
Belgie
Lucembursko
Německo
Nizozemsko
Velká Británie
Podobné produkty
nVent
LENTON Weldable Couplers
Stáhnout
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Stáhnout
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
Stáhnout
nVent
LENTON Position Couplers
Stáhnout
nVent
LENTON Mechanical Anchors
Stáhnout
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Stáhnout