Publikovat produkty
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    PVC sill for the purpose of mounting / clamping a lateislab dpc or film to a concrete wall. This profile so it must first be cast into the concrete. Our PVC slabbenfolie 1000 is available with a welded plug profile (IP) for the sill. Size 29 x 20 mm; length 6000 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaInstortprofiel_slabben
    • Skupina výrobkůCollapsing Profile Bibs
    • Skupina produktůCollapsing Profile Bibs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)29
    • Šířka (mm)20
    • Hloubka (mm)6000
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Popis Uniclass 2015Reinforcement
    • Kód CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Název OmniClassReinforcement Accessories

    Dostupnost regionu

    Evropa