Publikovat produkty
Hakron Kozijnslabbe HP Klik
Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    The frame flashing HP -'klik "PVC film with a hard corner profile 20/35. The HP -'klik 'angle profile is available in gray, black or white. The welded PVC foil is gray or black. The unique 'click' profile to mount the kozijnslabben very easy at the right time in the frame. This is snap-fitted into pre-mounted stainless steel clamping springs (at work or in the factory). The kozijnslabben HP -'klik 'come on frame size according to your specifications. The maximum length is 5000 mm. The PVC foil is running on both sides by at least 150 mm with respect to the angle section.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKozijnslabben_HP_Klik
    • Skupina výrobkůCurtain Slab
    • Skupina produktůHP Click
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Šířka (mm)20
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.02
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Popis Uniclass 2015Reinforcement
    • Kód CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Název OmniClassReinforcement Accessories

    Dostupnost regionu

    Evropa