Publikovat produkty
Hakron Konnektie-anker SA_bent
Hakron Konnektie-anker SA_bent

    Hakron Konnektie-anker SA_bent

    The Konnektie-anchors are provided with a long sleeve with a large screw-in depth for example lifting concrete elements or assembly of steel parts in concrete.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaschroefkoppelingen_sa_gebogen
    • Skupina výrobkůHakron schroefkoppelingen
    • Skupina produktůSA ankers gebogen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1
    • Šířka (mm)1
    • Hloubka (mm)33
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.75
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Lucembursko
    Německo
    Nizozemsko
    Velká Británie