Publikovat produkty
Hakron T-slot anchors

Hakron T-slot anchors

The T-anchor slot (T-slotanker in Dutch) transportation system for lifting and transporting concrete elements. This system consists of a deposit anchor and repeated use fitting bulbs and lifting hooks. The T-slot armature system is a simple, safe and inexpensive solution is available for small to large loads.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotat-slotankers
  • Skupina výrobkůT-Lock
  • Skupina produktůAnchors
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2017-05-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)13
  • Hloubka (mm)13
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.06
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Lucembursko
Německo
Nizozemsko
Velká Británie