Publikovat produkty
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit

    Hakron TSS unit

    This TSS compound are prefabricated staircases and landings easily invisible imposed. The TSS consists of an outer sleeve and an inner sliding sleeve, which with the aid of a cable in the correct position in a recess is imposed on steel shims. By using neoprene shims the sound of the staircase is to greatly reduce the rest of the building. This creates a completely invisible connection! No angled lines or other visual supports. Standard galvanized, dirt sinks on request. For TSS with Revit Rebar go to our Hakron Google Drive Link: xxx
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTSS
    • Skupina výrobkůTSS Stair
    • Skupina produktůPlatform Connection
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)95
    • Hloubka (mm)320
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy

    Dostupnost regionu

    Evropa