Publikovat produkty
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330

    Hakron Voegenband Type D330

    An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavoegenband-D330
    • Skupina výrobkůJoint Tape
    • Skupina produktůB330
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)330
    • Šířka (mm)330
    • Hloubka (mm)22500
    Související
    • Hlavní materiálGuma
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné

    Dostupnost regionu

    Evropa