Publikovat produkty
Hakron Voegenband Type W2L
Hakron Voegenband Type W2L

    Hakron Voegenband Type W2L

    Trelleborg W2L is a clip joint tape of SBR for connections between existing and new casting concrete parts. One side is clamped against the existing concrete and the other side is collapsed.

    Trelleborg W2L add tires are particularly suitable for concrete projects with large joint movements' frequent loads and low temperatures. The Trelleborg W2L add tires meet the NEN 7030 and DIN 7865.

    Interconnections of the Trelleborg W2L joint tape be cured. Hakron can also provide the application and / or vulcanization on site. This service we provide in cooperation with our division Innofix.

    Specifikace
    • NEN 7030  

      DIN 7865.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaW2L
    • Skupina výrobkůJoint Tape
    • Skupina produktůTrelleborg
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálGuma
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Popis Uniclass 2015Reinforcement
    • Kód CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Název OmniClassReinforcement Accessories

    Dostupnost regionu

    Evropa