Publikovat produkty
Hakron Hex nut

Hakron Hex nut

4.7 z 5 hvězdiček4.7(12 recenze)
Hex nuts class according to ISO 8.8 in hot-dip galvanized. In addition to the sizes are also other embodiments rapidly available listed in the table.
Specifikace
  • item number type class norm nut height in mm packaged / st kg / st M511288001 hexagonal nut M12 8 DIN 933 10 200 0.017 M511688001 hexagonal nut M16 8 DIN 933 13 100 0.033 M512088001 hexagonal nut M20 8 DIN 933 16 100 0.064 M512488001 hexagonal nut M24 8 DIN 933 19 50 0.11 M513088001 hexagonal nut M30 8 DIN 933 24 25 0.223
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazeskantmoeren
  • Skupina výrobkůStuds
  • Skupina produktů8.8
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2017-05-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)10
  • Šířka (mm)10
  • Hloubka (mm)10
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.02
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy
  • Klasifikace IFCVýztužný prut
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Název OmniClassReinforcement Accessories

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Lucembursko
Německo
Nizozemsko
Velká Británie