Publikovat produkty
MILA
HALLA
Archivovány

MILA

Osvětlovací systém MILA nabízí neomezený výběr různých tvarů kombinací pouze jediného svítidla. Jednotlivá svítidla jsou spojena unikátním magnetickým systémem bez použití dalších nástrojů, proto je sestavení osvětlovacího systému velice jednoduché a umožňuje mnoho tvarových variant. Svítidla jsou vybavena nejnovějšími LED moduly, které jsou rozmístěny uvnitř svítidla z hliníkových profilů různých barev (bílá, černá nebo stříbrná). Design svítidla navrhl významný holandský architekt a designér Rob van Beek.

Typ montáže:
  • Přisazené
  • Nástěnné
  • Závěsné
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamila
  • Skupina výrobkůIndoor Luminaires
  • Skupina produktůMila
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-12-15
  • Číslo vydání3
  • Výška (mm)70
  • Šířka (mm)1040
  • Hloubka (mm)445
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911

Podobné produkty