Publikovat produkty
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop

    HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop

    The floor-mounted HB 720 Cube Door Stop provides an iconic solution for when a mechanical hold open function is required.

    The door-mounted steel keeper is finished to match and nests perfectly into the magnet providing a strong force perfect for large doors.

    Suitable for interior or covered exterior use. Includes steel keeper, and all fasteners.

    Material : Milled aluminum

    Height : 51mm

    Diameter : 38mm (full magnet)
    An additional 25mm high Solid Elevating Base (HB765) is sold separately should increased be height.

    Suitable for interior or covered exterior use.

    Specifikace
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Satin Chrome, Appliance White
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahb-720-square-floor-mounted-magnetic-door-stop
    • Skupina výrobkůOther Hardware
    • Skupina produktůDoor Stops
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-26
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu