Publikovat produkty
HANSAPINTO Single lever kitchen faucet 45182283
HANSAPINTO Single lever kitchen faucet 45182283
HANSAPINTO Single lever kitchen faucet 45182283
HANSAPINTO Single lever kitchen faucet 45182283
    Hansa

    HANSAPINTO Single lever kitchen faucet 45182283

    HANSAPINTO Single lever Kitchen faucet 45182283
    Specifikace
    • GENERAL ATTRIBUTES: · Product group: Kitchen faucets · Installation type: Deck mounted · Key features: Single-lever · Surface treatment: Chrome · BIM Data available: Yes PRODUCT FEATURES: · Connection type: Flexible inlet pipes · Mounting holes: 1 hole · Lever/Handle type: Single operating lever/handle, Hot/Cold symbols · Spout type: Swivel spout, Pull-out model, Swivel range limiting option · Number of shower sprays: 2 shower sprays · Hand shower type: Pull-out hand spray · Temperature adjustments: Limitation option for maximum temperature and flow-rate , Adjustable hot water stop (retrofittable) · Mechanical parts: ø 40 mm ceramic cartridge for flow and temperature control · Advanced features: Body made of DZR brass, 3S-installation system for safe and simple mounting · Additional features: protected against back-flow in domestic use (according to DIN EN 1717) FLOW PROPERTIES: · Flow-rate at 300 kPa: 9,60 l/min REGULATIONS: · EN standard: EN 817 · Noise class: I (ISO 3822) Oras lab. APPROVALS: · DVGW: DW-6506CS0561 · ABP: P-IX 29695/IBO TECHNICAL CHARACTERISTICS: · DN-size (nominal dimension): DN15 · Projection: 231 mm · Spout swivel range: 120° (80° / 40°) · Material: brass · Hot water supply: max. +80°C · Working pressure: 50 - 1000 kPa · Connection size: G3/8 LOGISTICS: · Sales Package Gross Weight: 2.7 kg · Sales Package Dimensions (L x W x H): 754.0 x 334.0 x 63.0
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota45182283
    • Skupina výrobkůHANSAPINTO
    • Skupina produktůKitchen faucets
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-06-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Popis Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Česká republika
    Francie
    Itálie
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Řecko
    Rumunsko
    Slovensko
    Španělsko
    Švýcarsko