Publikovat produkty
iBox universal 2 Basic set
iBox universal 2 Basic set
    hansgrohe

    iBox universal 2 Basic set

    iBox universal 2 Basic set
    Specifikace
    • Surfaces: - 01500180 null Specification: • suitable for all new shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • material: dezincification brass, EPP foam, heat and sound insulating • connection thread Rp ½ • connection dimension: DN15 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation • flexible mounting ring for different mounting situations • mounting ring adjustable in 5 mm steps • mounting ring suitable for front and rear installation • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • Support aid for the spirit level • integrated spirit level for correct horizontal and vertical alignment • sealing foil permanently fixed • power supply: DN16 conduit • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota01500XXX
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)202
    • Šířka (mm)202
    • Hloubka (mm)108
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Číslo OmniClass23-27 31 29 11
    • Název OmniClassManual Mixing Valves