Publikovat produkty
hansgrohe Basic set iBox universal
hansgrohe Basic set iBox universal
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set iBox universal

    hansgrohe Basic set iBox universal
    Specifikace
    • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota01800XXX
    • Skupina výrobkůConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Skupina produktůHansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)147
    • Šířka (mm)147
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-27 31 29 11
    • Název OmniClassManual Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures