Publikovat produkty
Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray 04066000
Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray 04066000
    hansgrohe

    Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray 04066000

    Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray
    Specifikace
    • · consists of: single lever kitchen mixer, baseplate · swivel range 150° · with telescopic function (330 - 500 mm) · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing · MagFit magnetic shower support · quick connect shower hose · flow rate 6.7 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ compression · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota04066000
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůAllegro E Gourmet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)14.75
    • Šířka (palce)4.5
    • Hloubka (palce)12.56
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)4.45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures