Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM 04071000

Číslo položky: 04071000
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Croma 100
Skupina produktu: Overhead showers
Šířka (palce): 4
Výška (palce): 3
Hloubka (palce): 4.5
Datum publikování: 2019-03-26
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 100 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Stream, Massage spray, Shampoo spray
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 9.5 l/min
· flow rate shampoo spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate normal spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate massage spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Lbs): 0.35

BIMobject kategorie: Sanita - Sprchy
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Popis: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Popis: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Popis: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Popis: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Název Hodnota
Depth 4.5 mm
Height 3 mm
Material Chrome
Width 4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Chrome

BIMobject®