Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Croma 100 Hand shower E Vario Green 2 GPM 04332000

Číslo položky: 04332000
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Croma 100
Skupina produktu: Hand showers
Šířka (palce): 4
Výška (palce): 2.69
Hloubka (palce): 9.25
Datum publikování: 2019-03-26
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
Croma 100 Hand shower E Vario Green 2 GPM

· shower head size: 100 mm
· spray type: Vario spray
· flow rate at 3 bar: 7.6 l/min
· suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· with internal water conduction
· connection thread G ½
· suitable for continous flow water heaters


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Lbs): 0.25

BIMobject kategorie: Sanita - Sprchy
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Popis: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Popis: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Popis: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Popis: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Číslo OmniClass: 23-31 17 00
Název OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Název Hodnota
Depth 9.25 mm
Height 2.69 mm
Material Chrome
Width 4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Chrome

BIMobject®