Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM 04343000

Číslo položky: 04343000
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Raindance E
Skupina produktu: Overhead showers
Šířka (palce): 5.88
Výška (palce): 2.75
Hloubka (palce): 5.88
Datum publikování: 2019-03-26
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 150 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 7.6 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Lbs): 0.5

BIMobject kategorie: Sanita - Sprchy
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Popis: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Popis: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Popis: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Popis: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Název Hodnota
Depth 5.88 mm
Height 2.75 mm
Width 5.88 mm

BIMobject®