Publikovat produkty
Focus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
Focus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set

    Focus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 04371000 Chrome - 04371820 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 117 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota04371000
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůFocus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7
    • Šířka (palce)1.88
    • Hloubka (palce)6.19
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets