Publikovat produkty
Focus Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray

Focus Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet
Specifikace
  • Surfaces: - 04505670 Matt Black - 04505250 Brushed Gold Optic - 04505340 Brushed Black Chrome - 04505830 Polished Nickel - 04505000 Chrome - 04505800 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota04505000
  • Skupina výrobkůKitchen mixers
  • Skupina produktůFocus
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)16.12
  • Šířka (palce)4.75
  • Hloubka (palce)10.25
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (lb)3.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011431
  • Název ETIMKitchen mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets