Publikovat produkty
Focus Single lever kitchen mixer 270
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 270

Focus Single lever kitchen mixer 270, 1jet
Specifikace
  • Surfaces: - 04507671 Matt Black - 04507251 Brushed Gold Optic - 04507341 Brushed Black Chrome - 04507831 Polished Nickel - 04507001 Chrome - 04507801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota04507001
  • Skupina výrobkůKitchen mixers
  • Skupina produktůFocus
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)13.62
  • Šířka (palce)4.25
  • Hloubka (palce)6.5
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (lb)2.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011431
  • Název ETIMKitchen mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets