Publikovat produkty
Talis Single lever kitchen mixer 280 Loop with pull-out spray
hansgrohe

Talis Single lever kitchen mixer 280 Loop with pull-out spray

Talis Single lever kitchen mixer 280, pull-out spray, 2jet
Specifikace
  • Surfaces: - 04703005 Chrome - 04703805 Stainless Steel Optic Specification: • l-spout • swivel range 150° • with telescopic function (330 - 500 mm) • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota04703005
  • Skupina výrobkůKitchen mixers
  • Skupina produktůTalis
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)2.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011431
  • Název ETIMKitchen mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures