Číslo položky: | 04771830 |
---|---|
Výrobce: | hansgrohe |
Kategorie produktu: | Joleena |
Skupina produktu: | Faucets |
Šířka (palce): | 2.36 |
Výška (palce): | 7.79 |
Hloubka (palce): | 7.16 |
Datum publikování: | 2020-11-02 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771830 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771830 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771830 |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 4059625196847 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/hansgrohe/product/04771830
Materiál hlavní: | |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Lbs): | 1.9 |
BIMobject kategorie: | Sanita - Vodovodní baterie |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
UNSPSC název: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L725111 |
Uniclass 1.4 Popis: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Popis: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 Popis: | Washbasin taps |
NBS Reference Kód: | 35-06-82 |
NBS Reference Popis: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Číslo OmniClass: | 23-31 11 00 |
Název OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Název | Hodnota |
---|---|
Flow Rate | 1.1887 gpm |
Lever | Single lever basin mixer 100 with lever handle |
Material | Chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®