Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

04772000 Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

Číslo položky: 04772000
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Joleena
Skupina produktu: Faucets
Šířka (palce): 2.36
Výška (palce): 13.25
Hloubka (palce): 8.46
Datum publikování: 2020-11-02
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 230
• projection 155 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Lbs): 2.2

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Popis: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Popis: Washbasin taps
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Popis: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Název Hodnota
Flow Rate 1.1887 gpm
Lever Single lever basin mixer 190 with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Chrome

BIMobject®