Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

04772670 Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

Číslo položky: 04772670
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Joleena
Skupina produktu: Faucets
Šířka (palce): 2.36
Výška (palce): 13.25
Hloubka (palce): 8.46
Datum publikování: 2020-11-02
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 230
• projection 155 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Lbs): 2.2

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Popis: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Popis: Washbasin taps
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Popis: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Název Hodnota
Flow Rate 4.5 gpm
Handle Type Lever handle
Material Chrome
Plumbing Fixture Type Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Chrome

BIMobject®