Publikovat produkty
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set
    hansgrohe

    Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

    Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 04773000 Chrome - 04773670 Matt Black - 04773820 Brushed Nickel - 04773830 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 125 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 1,9 l/min • ceramic cartridge • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota04773000
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůJoleena
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.79
    • Šířka (palce)2.36
    • Hloubka (palce)7.16
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2020
    • Název CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution