Číslo položky: | 04780830 |
---|---|
Výrobce: | hansgrohe |
Kategorie produktu: | Joleena |
Skupina produktu: | Overhead showers |
Šířka (palce): | 5.75 |
Výška (palce): | 2.75 |
Hloubka (palce): | 5.75 |
Datum publikování: | 2020-11-02 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780830 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780830 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780830 |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 4059625197752 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/hansgrohe/product/04780830
Materiál hlavní: | |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Lbs): | 0.3 |
BIMobject kategorie: | Sanita - Sprchy |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
UNSPSC název: | Showers |
UNSPSC kód: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7214 |
Uniclass 1.4 Popis: | Showers |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Popis: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Popis: | Shower heads |
NBS Reference Kód: | 35-06-81 |
NBS Reference Popis: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Název | Hodnota |
---|---|
Application | overhead shower angle adjustable |
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
Mounting | wall |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
BIMobject®