Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

04781820 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.5 GPM

Číslo položky: 04781820
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Joleena
Skupina produktu: Overhead showers
Šířka (palce): 5.75
Výška (palce): 2.75
Hloubka (palce): 5.75
Datum publikování: 2020-11-02
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.5 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Lbs): 0.3

BIMobject kategorie: Sanita - Sprchy
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Popis: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Popis: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Popis: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Popis: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Název Hodnota
Material metal
Mounting wall
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material metal

BIMobject®