Publikovat produkty
Joleena Soap-/ lotion dispenser
Joleena Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Joleena Soap-/ lotion dispenser

    Joleena Soap-/ lotion dispenser
    Specifikace
    • Surfaces: - 04796000 Chrome - 04796670 Matt Black - 04796800 Stainless Steel Optic - 04796830 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • filling capacity 500 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota04796830
    • Skupina výrobkůSink accessoires
    • Skupina produktůJoleena
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3
    • Šířka (palce)2
    • Hloubka (palce)4.87
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures