Publikovat produkty
Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM
Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM

    Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM
    Specifikace
    • Surfaces: - 04825000 Chrome - 04825140 Brushed Bronze - 04825250 Brushed Gold Optic - 04825340 Brushed Black Chrome - 04825670 Matt Black - 04825700 Matt White - 04825820 Brushed Nickel - 04825830 Polished Nickel Specification: • shower head size: 180 mm • spray type: Rain, IntenseRain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • flow rate soft spray (at 3 bar): 9 l/min • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota04825USA
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůCroma Select S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3.38
    • Šířka (mm)7.38
    • Hloubka (mm)7.38
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures