Publikovat produkty
Locarno Towel bar 18"
Locarno Towel bar 18"
    hansgrohe

    Locarno Towel bar 18"

    Locarno Towel bar 18"
    Specifikace
    • Surfaces: - 04834000 Chrome - 04834140 Brushed Bronze - 04834250 Brushed Gold Optic - 04834670 Matt Black - 04834820 Brushed Nickel - 04834830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • concealed fastening
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota04834USA
    • Skupina výrobkůTowel holder
    • Skupina produktůLocarno
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2.88
    • Šířka (palce)20.88
    • Hloubka (palce)3.5
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)0.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010551
    • Název ETIMTowel holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké