Publikovat produkty
Locarno Toilet paper holder
Locarno Toilet paper holder
    hansgrohe

    Locarno Toilet paper holder

    Locarno Toilet paper holder
    Specifikace
    • Surfaces: - 04837000 Chrome - 04837140 Brushed Bronze - 04837250 Brushed Gold Optic - 04837670 Matt Black - 04837820 Brushed Nickel - 04837830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota04837USA
    • Skupina výrobkůRoll holders
    • Skupina produktůLocarno
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)55
    • Šířka (palce)7
    • Hloubka (palce)3.5
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)0.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010553
    • Název ETIMToilet roll holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 21
    • Název OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké