Publikovat produkty
Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray
Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray
    hansgrohe

    Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray

    Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray
    Specifikace
    • Surfaces: - 04855000 Chrome - 04855250 Brushed Gold Optic - 04855670 Matt Black - 04855800 Stainless Steel Optic - 04855830 Polished Nickel - 04855930 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 320 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota04855USA
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůLocarno Select
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)14.63
    • Šířka (palce)4.5
    • Hloubka (palce)10.55
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)2.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures