Publikovat produkty
04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM
04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM
04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM
    hansgrohe

    04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM

    Activera Select S Shower holder set 95 2jet 1.75 GPM
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 04997000 Chrome

      - 04997670 Matt Black

      - 04997820 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, porter unit, shower hose
      • shower head size: 95 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: reduce limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
      • pivot connector prevents hose from tangling
      • integrated support function
      • intrinsically safe against backflow

      E-Commerce highlights


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota04997USA
    • Skupina výrobkůActivera S
    • Skupina produktůActivera S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.88
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures