Publikovat produkty
Allegro E Single lever kitchen mixer 290 with pull-out spray 06461000
Allegro E Single lever kitchen mixer 290 with pull-out spray 06461000
    hansgrohe

    Allegro E Single lever kitchen mixer 290 with pull-out spray 06461000

    Allegro E Single lever kitchen mixer 290 with pull-out spray
    Specifikace
    • · l-spout · swivel range 150° · with telescopic function (330 - 500 mm) · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · quick connect shower hose · flow rate 6.7 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ compression · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota06461000
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůAllegro E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)13.38
    • Šířka (palce)4.5
    • Hloubka (palce)11.19
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)3.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures