Číslo položky: | 13123000 |
---|---|
Výrobce: | hansgrohe |
Kategorie produktu: | Ecostat |
Skupina produktu: | Bath thermostat |
Šířka (mm): | 285 |
Výška (mm): | 70 |
Hloubka (mm): | 201 |
Datum publikování: | 2016-01-12 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13123000 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13123000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13123000 |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 4011097739229 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/hansgrohe/product/13123000
Materiál hlavní: | Chrome |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Kg): | 2.13 |
BIMobject kategorie: | Sanita - Vodovodní baterie |
---|---|
IFC klasifikace: | Flow Terminal |
Uniclass 1.4 Kód: | L725111 |
Uniclass 1.4 Popis: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Popis: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87 |
Uniclass 2015 Popis: | Taps and water supply outlet fittings |
NBS Reference Kód: | 35-06-82 |
NBS Reference Popis: | Shower Mixers |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Název | Hodnota |
---|---|
Colour | chrome |
Spray Handle | False |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Ecostat Universal thermostatic bath mixer for exposed installation |
Name | Ecostat Universal thermostatic bath mixer 13123000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Asset Type | fixed |
Category | Pr_40_20_87: Taps and water supply outlet fittings |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Ecostat Universal thermostatic bath mixer for exposed installation |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 13123000 |
Model Reference | 13123000 |
Name | Ecostat Universal thermostatic bath mixer 13123000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®