Publikovat produkty
Ecostat Select Bath thermostat for exposed installation
Ecostat Select Bath thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Select Bath thermostat for exposed installation

    Ecostat Select Bath thermostat for exposed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 13141000 Chrome - 13141400 White/Chrome Specification: • projection 193 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 12 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13141400
    • Skupina výrobkůBath thermostat
    • Skupina produktůEcostat Select
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)216
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89
    • Název CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures